DRV8706H-Q1EVM
具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块
DRV8706H-Q1EVM
概述
DRV8706H-Q1EVM 用于评估 DRV8706H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。 DRV8706H-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。
该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。
宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,可持续测量电机电流。
DRV8706H-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监视器、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监视器以及内部热警告和热关断保护功能。
DRV8706H-Q1EVM 具有一个全 H 桥,其中包含 4 个能够以最高 15A 的均方根电流、20A 的峰值电流双向驱动电机的 N 沟道 MOSFET。该 EVM 可由电源(模拟电源)和 USB 数据线(数字电源)供电,也可以定制为由外部供电。该模块提供了一个负极 18V 电池反向保护电路以及一个额定均方根电流为 20A 的 π 型滤波器,以便清理电源输入并防止错误的电池连接。
特性
- 适用于汽车类有刷直流电机应用、型号为 SPI 和 HW、电压范围为 4.9V 至 37V、均方根电流最高为 15A、峰值电流为 20A 的 H 桥智能栅极驱动器 EVM
- 具有压摆率控制、死区时间握手 0.5mA 至 62mA 峰值拉电流和灌入电流输出的智能栅极驱动架构
- 具有内嵌式检测、增益设置、集成式 PWM 消隐方案和反馈电阻器的宽共模电流分流放大器
- 集成型保护特性:驱动器禁用引脚、VDS/VGS、电源、电荷泵、热阻以及仅支持 SPI 的离线诊断监测器
- 倍增电荷泵可实现 100% PWM 及独立半桥、PH/EN、PWM 和分离式 HS 与 LS 电磁控制 PWM 模式
- 微型 USB 电缆
MOSFET
MSP430 微控制器
立即订购并开发
评估板
DRV8706H-Q1EVM — Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp
DRV8706H-Q1EVM — Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp
支持软件
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc809 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
硬件开发
评估板
发布信息
0.5.5 Release
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — 基于 Web 的 GUI,适用于 DRV8x06-Q1 和 DRV8705-Q1 评估模块
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — 基于 Web 的 GUI,适用于 DRV8x06-Q1 和 DRV8705-Q1 评估模块
硬件开发
评估板
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2022-2-24 | ||
证书 | DRV8706H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2021-3-30 | ||||
用户指南 | DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-10-30 |