DRV8703-Q1EVM
DRV8703-Q1 汽车类有刷直流栅极驱动器评估模块
DRV8703-Q1EVM
概述
DRV8703-Q1EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8703-Q1 H 桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制电机的占空比和方向,同时还监测 DRV8703-Q1 报告的电机电流。该功率级采用 DRV8703-Q1 汽车级 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 构建而成。此 EVM 是一种高性能、受保护且具有成本效益的平台,可降低开发成本,从而缩短面市时间。凭借一个用户友好的应用,只需极少的外部设备,就能快速让 EVM 投入运行。
特性
- 5.9V 至 45V 工作电压范围
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 驱动单个双向有刷直流电机或两个单向有刷直流电机
- 3.5" x 2.2" 紧凑外形
- 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI
- 微型 USB 电缆
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
开始使用
- 订购 DRV8703-Q1EVM 评估模块
- 下载 DRV8703-Q1EVM 软件
- 阅读用户指南
立即订购并开发
评估板
DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 汽车类有刷直流栅极驱动器评估模块
DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 汽车类有刷直流栅极驱动器评估模块
支持软件
SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software
支持的产品和硬件
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc673 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc673a/slvc673a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC673. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8703-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) | 2018-10-11 | |||
证书 | DRV8703-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |