DRV8434AEVM

DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块

DRV8434AEVM

立即订购

概述

DRV8434A 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8434A 器件。

DRV8434A 器件是用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流感应和调节电路、模拟失速检测功能以及一个微步进分度器。DRV8434A 器件可由 4.5V 至 48V 的电源电压供电。简单的 STEP/DIR 控制接口可使外部控制器管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8434AEVM 用户指南》。

特性
  • 4.5V 至 48V 工作电压范围
  • 高达 4A 的峰值电流
  • 简单的 STEP/DIR 输入接口
  • 集成式电流检测和微步进分度器
  • 智能调优技术
  • 模拟失速检测
MSP430 微控制器
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

步进电机驱动器
DRV8434A 具有集成式电流感应和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 GPIO 接口) DRV8434A-Q1 具有集成电流检测和失速检测功能的汽车级 48V 2.5A 双极步进电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8434AEVM — DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8434AEVM DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLOC367 — DRV8434AEVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8434AEVM DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块
下载选项

SLOC367 DRV8434AEVM Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-11-19
硬件开发
评估板
DRV8434AEVM DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc367 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc367/sloc367.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC367. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8434AEVM user's guide PDF | HTML 2020-11-13
证书 DRV8434AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持