DRV8343S-Q1EVM
DRV8343S-Q1 汽车类三相电机智能栅极驱动器评估模块
DRV8343S-Q1EVM
概述
DRV8343S-Q1EVM 评估模块是一个高度可配置的 6V 至 60V、20A 评估平台,用于评估三相无刷直流 (BLDC) 电机的控制与驱动性能,专为基于 DRV8343S-Q1 汽车智能栅极驱动器的 12V 至 24V 汽车系统而设计。 该 EVM 具有板载反向电池保护、稳压 3.3V 电源 LDO、MSP430 微控制器和 CSD18540Q5B NexFET 功率 MOSFET。
特性
- 6V 至 60V 工作电压范围
- 支持高达 20A 的连续/25A 峰值 H 桥输出电流
- 三个集成式电流分流放大器
- 提供含传感器或无传感器 BLDC 固件
- 可提供独立模式固件
BLDC 驱动器
开始使用
- 订购 DRV8343S-Q1EVM
- 下载 DRV8343H-Q1EVM 和 DRV8343S-Q1EVM 用户指南(修订版 B)
- 按照 DRV8343H-Q1EVM 和 DRV8343S-Q1EVM 用户指南(修订版 B)中的说明操作
立即订购并开发
评估板
DRV8343S-Q1EVM — DRV8343S-Q1 汽车类三相电机智能栅极驱动器评估模块
DRV8343S-Q1EVM — DRV8343S-Q1 汽车类三相电机智能栅极驱动器评估模块
固件
SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc711 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc711a/slvc711a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC711. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8343x-Q1EVM Independent Mode User's Guide | 2018-1-29 | |||
* | EVM 用户指南 | DRV8343x-Q1EVM Sensored Software User's Guide | 2018-1-29 | |||
* | EVM 用户指南 | DRV8343H-Q1EVM and DRV8343S-Q1EVM User's Guide (Rev. B) | 2019-4-18 | |||
* | EVM 用户指南 | DRV8343x-Q1EVM Sensorless Software User's Guide | 2018-1-29 | |||
证书 | DRV8343S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-4-22 | ||||
用户指南 | DRV8343x-Q1EVM GUI User's Guide | 2018-1-29 |