DRV8334EVM
DRV8334 三相栅极驱动器评估模块
DRV8334EVM
概述
DRV8334 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8334 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8334 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。需要使用 C2000™ LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-F280049C) 来控制 DRV8334 以及监测和报告故障。
特性
- 适用于 12V、18V 和 24V 系统
- 提供增强的智能栅极驱动器来优化 MOSFET 压摆率控制
- 增强型集成保护特性,包括相位比较器和软关断
- 支持高达 30A 的电机工作电流
- 集成 3 个具有 ±0.2mV 输入温漂的 CSA
BLDC 驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8334 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-10 |
证书 | DRV8334EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-7 |