DRV8313EVM

DRV8313 评估模块

DRV8313EVM

立即订购

概述

The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.

特性
  • 8 to 60V supply voltage range
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • InstaSPIN-BLDC software and GUI included (Windows 7 ONLY. Windows XP is not supported.)
  • Includes MSP430G2553 for signaling and control
  • EVM hardware supports Hall sensored BLDC operation (no software support)
  • Critical control and status signals brought out to test points
  • Option to interface DRV8313 from external Micro-controller
BLDC 驱动器
DRV8313 具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM2936 具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order the DRV8313EVM evaluation module
  2. Read the user guide

立即订购并开发

评估板

DRV8313EVM — DRV8313 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00274 用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8313EVM DRV8313 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00274 用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC465 — DRV8313 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8313 具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8313EVM DRV8313 评估模块
下载选项

SLVC465 DRV8313 Software

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2018-9-11
产品
BLDC 驱动器
DRV8313 具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8313EVM DRV8313 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc465 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc465e/slvc465e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC465. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8313EVM User Guide (Rev. A) 2018-10-18
证书 DRV8313EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持