DRV8251EVM
DRV8251 电机驱动器评估模块
DRV8251EVM
概述
DRV8251 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8251 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。
DRV8251 是一款额定电压为 4.5V 至 48V 的单 H 桥驱动器,能够驱动高达 3.7A 的电流。该 EVM 可轻松控制 DRV8251,无需使用 GUI。该 EVM 配备了两个电位计,可用于调节控制信号占空比。如果需要,可断开板载 MCU,以便 DRV8251 可由外部控制器控制。
特性
- 4.5V 至 48V 工作电压
- 高达 3.7A 的电机峰值电流
- 通过电位计进行精确的控制信号占空比调整
- 支持 DRV8251 的外部 MCU 控制
Low-power MCUs
立即订购并开发
评估板
DRV8251EVM — DRV8251 motor driver evaluation module
DRV8251EVM — DRV8251 motor driver evaluation module
支持软件
SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware
支持的产品和硬件
SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc831 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8251 Evaluation Module User's Guide | 2021-5-25 | |||
| 证书 | DRV8251EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2021-11-9 |