DRV8161EVM
DRV8161 评估模块
DRV8161EVM
概述
DRV8161 评估模块 (EVM) 是一款使用 DRV8161 栅极驱动器来旋转 BLDC 电机的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8161 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。
特性
- 适用于最大电流为 30A 的 12V、24V 和 48V BLDC 电机驱动系统
- 16mA 至 1A 拉电流和 32mA 至 2A 灌电流设置
- 三个低侧分流放大器(每个 DRV8161 集成一个)
- 并联 MOSFET 驱动级
- 不包括:LAUNCHXL-F280049C
立即订购并开发
评估板
DRV8161EVM — DRV8161 评估模块
DRV8161EVM — DRV8161 评估模块
固件
DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — 用于 DRV8161EVM 的固件
支持的产品和硬件
DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — 用于 DRV8161EVM 的固件
Firmware for DRV8161EVM
文档
Manifest for the DRV8161 Sensored Trapezoidal Firmware
发布信息
Firmware for DRV8161EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV8161EVM-GUI — GUI for DRV8161EVM
支持的产品和硬件
DRV8161EVM-GUI — GUI for DRV8161EVM
GUI for Sensored trapezoidal BLDC motor control with the DRV8161EVM
文档
Manifest for DRV8161EVM
发布信息
DRV8161EVM GUI for the DRV8161 Evaluation Module
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8161 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-5-6 |
证书 | DRV8161EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024-4-15 |