DRV8143H-Q1EVM
DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块
DRV8143H-Q1EVM
概述
DRV8143H-Q1EVM 评估模块展示了 DRV8144H HotRod™ 的特性和性能。它采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用,非常适合工作电压为 4.5V 至 35V 且最大输出电流为 20A 的高电流应用。
特性
- 20A 最大输出电流
- 可配置压摆率和展频时钟,以实现低 EMI
- 通过 IPROPI 集成的电流检测和调节
- 硬件 PWM 控制
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM
— DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块
DRV8143H-Q1EVM
—
DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块
固件
DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM
硬件开发
评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
硬件开发
评估板
发布信息
Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM 用户指南 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025-2-5 |
证书 | DRV8143H-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023-1-26 |