DRV8001-Q1EVM
DRV8001-Q1 评估模块
DRV8001-Q1EVM
概述
DRV8001-Q1 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8001-Q1 器件。该 EVM 已编程并配置为开箱即用,可立即开始驱动负载。此 EVM 展示了一个集成驱动器,包括一个半桥栅极驱动器、六个集成半桥、六个集成高侧驱动器、一个用于加热器的外部高侧栅极驱动器、一个用于电致变色充电的外部高侧栅极驱动器和一个用于电致变色负载放电的集成低侧驱动器。该器件具有多项保护功能,例如欠压和过压监控、离线开路负载和短路诊断以及基于区域的热监控和关断保护。该器件还具有可多路复用的检测输出 (IPROPI) 并集成了电流调节 (ITRIP)。该 EVM 附带 GUI 应用程序,用于轻松控制电机驱动器。
特性
- 4.5V 至 35V 电机工作电源电压范围
- 高输出电流能力:4A 峰值,2A RMS
- 板载 XDS110 调试器,便于通过 USB 对微控制器进行编程
- Micro-USB 电缆
DRV8001-Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
立即订购并开发
评估板
DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 评估模块
DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 评估模块
固件
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
支持的产品和硬件
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
发布信息
Initial version of FW, for prototype EVM APL.
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM
支持的产品和硬件
DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM
发布信息
APL release
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8000-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-18 |
| 证书 | DRV8001-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-14 |