DRV7308EVM

DRV7308 评估模块

DRV7308EVM

立即订购

概述

DRV7308EVM 是专为全面评估 DRV7308 电机驱动器而设计的模块。该器件是一款 250W、450V 集成式三路氮化镓 (GaN) FET 半桥栅极驱动器,适用于电机驱动器应用。DRV7308EVM 提供三个 650V E-mode GaN FET 半桥,能够直接驱动三相无刷直流电机。


此套件需要使用 C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™,用于操作和监控 DRV7308 驱动器。LAUNCHXL-F2800137 模块提供 PWM、故障响应和进一步的器件控制。

特性
  • 工作电压高达 450V,具有 5A 峰值电流驱动能力
  • 在 TA = 25°C 时,GaN FET 的 205mΩ RDS (ON) 实现低导通损耗
  • 零反向恢复可实现低开关损耗
  • 超低自适应死区时间 (<300ns)
  • 超低传播延迟 (<135ns)
  • 使用 GaN FET 的集成自举整流器
氮化镓 (GaN) 智能电源模块 (IPM)
DRV7308 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

DRV7308EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

DRV7308EVM — DRV7308 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV7308EVM DRV7308 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块
下载选项

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-6-28

Sensorless FOC software for evaluation of DRV7308EVM

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块

文档

Manifest for DRV7308EVM sensorless software

发布信息

Firmware for DRV7308EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV7308EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-24
证书 DRV7308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频