DRV3946-Q1EVM
DRV3946-Q1 评估模块
DRV3946-Q1EVM
概述
DRV3946-Q1EVM 用于轻松控制和评估 DRV3946-Q1,后者是一款双通道、完全集成的电磁阀和接触器驱动器。DRV3946-Q1EVM 包含两个 DRV3946-Q1 IC,每个 IC 都能够驱动采用低侧配置的两个接触器。如果两个输出通道都以最大容量驱动,则 DRV3946-Q1 每通道能够驱动高达 9A,总电流为 18A。此评估模块带有一个 20A 保险丝,可在电流大幅增加的情况下将电源与电路板的其余部分断开。
特性
- 用于驱动 12V 汽车系统中的继电器、螺线管或接触器的双通道完全集成式解决方案
- nFAULT 引脚上的故障通知,可通过 SPI 进行恢复和缓解
- 与非节能接触器配合使用,可获得具有更高效率和可编程峰值和金电流的电流调节
- 闭环 5% 精确电流调节,具有可配置的电流分布、EMC 旋钮、PWM 频率和低频抖动
- 符合 ISO26262 标准,具备引脚 FMA、时基故障估算、FMD、FMEDA 分析以及 SE-OOC 安全手册
电磁阀驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 evaluation module
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 evaluation module
固件
DRV3946-Q1-EVM-FW — DRV3946-Q1 EVM firmware
支持的产品和硬件
DRV3946-Q1-EVM-FW — DRV3946-Q1 EVM firmware
发布信息
RTM release version of DRV3946-Q1 EVM firmware
设计工具
DRV3946-Q1EVM-DESIGN — DRV3946-Q1EVM 设计文件
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV3946-Q1EVM-GUI — DRV3946-Q1EVM GUI
支持的产品和硬件
DRV3946-Q1EVM-GUI — DRV3946-Q1EVM GUI
发布信息
RTM release version for DRV3946-Q1EVM GUI
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV3946-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-10-5 | ||
| 证书 | DRV3946-Q1VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-22 |