DRV3901-Q1EVM
DRV3901-Q1 评估模块
DRV3901-Q1EVM
概述
DRV3901-Q1 是一款完全集成的器件,用于驱动 12V 汽车系统中的热熔丝启动器。DRV3901-Q1EVM 展示了两个 DRV3901-Q1 器件,可灵活测试并行或冗余系统。该器件支持高达 28V 的输入电压,并在 5V 逻辑电源电压下运行。
特性
- 适用于驱动 12V 汽车系统中的热熔丝启动器的完全集成式解决方案
- nFAULT 引脚上的故障通知,可通过 SPI 进行恢复和缓解
- 基于 SPI 或基于硬件引脚的热熔丝启动器触发
- 内置自检 (BIST)、功能冗余和安全机制,可实现 ASIL C 级或更高级的系统功能安全
- 可配置点火脉冲(1.2A/2ms、1.75A/0.5ms,高达 3.5A/0.5ms)- 6% 精确度无分流器电流监测器
MSP430 微控制器
立即订购并开发
评估板
DRV3901-Q1EVM — DRV3901-Q1 evaluation module
DRV3901-Q1EVM — DRV3901-Q1 evaluation module
固件
DRV3901-Q1EVM-FW — DRV3901-Q1EVM firmware
支持的产品和硬件
DRV3901-Q1EVM-FW — DRV3901-Q1EVM firmware
发布信息
Release version of DRV3901-Q1 EVM firmware
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV3901-Q1EVM-GUI — DRV3901-Q1EVM GUI
支持的产品和硬件
DRV3901-Q1EVM-GUI — DRV3901-Q1EVM GUI
发布信息
Release version for DRV3901-Q1 EVM
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV3901-Q1EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-12 |
证书 | DRV3901Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-9-27 |