DRV110EVM
DRV110 评估模块
DRV110EVM
概述
DRV110EVM 采用 DRV110 节能型 PWM 螺线管驱动器的 DRV110A 14 引脚 TSSOP 封装版本。此 EVM 由 7V 至 48V 直流或 100V 至 240V 交流电源供电,可实现全额定性能,轻松控制所有可调节器件参数,并支持通过连接器连接任意螺线管。本用户指南介绍了德州仪器 (TI) DRV110 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。此 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 DRV110 在驱动螺线管时的运行情况和功能。本用户指南包括硬件设置说明、EVM 印刷电路板布局、原理图和物料清单。
特性
- 电源电压工作范围:7V 至 48V 直流或 100V 至 240V 交流
- 通过连接器和导线连接任意螺线管
- 使用电位器轻松设置可调参数(OSC 频率、峰值电流、保持电流)
- 使用可替换电容器设置保持时间
电磁阀驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV110EVM — DRV110 评估模块
DRV110EVM — DRV110 评估模块
仿真模型
SBWM002 — DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | DRV110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) | 2012-7-27 |