DRA78XEVM

DRA78x 评估模块

DRA78XEVM

来源: SVTRONICS INC
立即订购

概述

Jacinto™ DRA78x 评估模块 (EVM) 是一款评估平台,旨在加速无线电信号处理器 (RSP) 应用的开发工作和上市进程。该 EVM 基于采用异构可扩展架构的 Jacinto DRA78x SoC 而构建,该架构包含以下组合:

  • TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP)
  • 带嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac
  • 双核 ARM® Cortex®-M4 处理器

此 EVM 还集成了众多外设,包括多摄像头接口(并行和串行)显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。此外,此 EVM 还集成了以太网、FPD-Link 和 HDMI 等关键外设。

请注意,DRA78x 评估模块不包括电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:

  • 12V 直流输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

开始使用

第 1 步:购买 EVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查看用户指南

特性
  • 硬件
    • DRA78x 处理器
    • 512MB DDR3L
    • LP8733/LP8732 电源管理集成电路
    • 四通道 SPI:1Gbit
    • NOR:512Mbit
  • 软件
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • 连接
    • 千兆位以太网
    • Micro SD 卡
    • HDMI
    • FPD-Link III、串行器和解串器
    • CAN 接口,2 线制 PHY
    • CAN-FD 接口,2 线制 PHY
音频和雷达 DSP SoC
DRA780 适用于音频放大器且具有 500MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA781 适用于音频放大器且具有 750MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA782 适用于音频放大器且具有 2 个 500MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA783 适用于音频放大器且具有 2 个 750MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA785 适用于音频放大器且具有 2 个 1000MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA786 适用于音频放大器且具有 2 个 500MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 和 EVE 的 SoC 处理器 DRA787 适用于音频放大器且具有 2 个 750MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 和 EVE 的 SoC 处理器 DRA788 适用于音频放大器且具有 2 个 1000MHz C66x DSP、1 个 EVE 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 SVTRONICS INC

开始使用

第 1 步:订购 DRA78XEVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查阅用户指南

立即订购并开发

评估板

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TDA3XEVM TDA3X 评估模块

EVMTDA3G-02-40-00 DRA78x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
TDA3XEVM TDA3X 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRA78x_15X15 EVM CPU Board User's Guide 2017-5-22
证书 EVMTDA3G-02-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X 适用于 DRA7x Jacinto™ 处理器的处理器软件开发套件 – Linux、Android 和 RTOS

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SVTRONICS INC。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。