DLPDLC-GUI

DLP® 显示和光控制 EVM GUI 安装程序

DLPDLC-GUI

概述

DLP® 显示和光控制评估模块 (EVM) 包括一个基于 Windows® 的 GUI 工具,该工具用于通过 SPI、I2C 或 USB 命令控制 EVM。

特性
  • 用户可利用信息页面来获取 EVM 的状态
  • 用户可利用图形和图像页面来设置器件的显示图形和图像,并检查显示的图形
  • 用户可利用视频和颜色页面来修改为器件指定的视频输出类型,并从选择色温中选择
  • 用户可利用显示页面来修改显示和基础设置
  • 用户可利用 IntelliBright™ 技术页面来修改 IntelliBright 设置和 LED 电流设置(仅适用于光控制 EVM)
  • 用户可利用 DynamicBlack™ 页面修改 DynamicBlack 算法设置来增加对比度(仅适用于 DLP471TPEVM)
  • 用户可利用外部图形页面定义并检查通过视频并行端口输入的图形配置(仅适用于光控制 EVM)
  • 用户可利用内部图形页面增加/删除、配置并控制闪存中存储的图形和图形集(仅适用于光控制 EVM)
  • 用户可利用空间编码图形页面定义闪存中存储的图像的图形配置(仅适用于光控制 EVM)
  • 用户可利用固件页面来备份或更新器件上的固件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DLP® EVM GUI Tool User's Guide PDF | HTML 2021-10-28

硬件开发

评估板
DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持