DEM-SOT23LDO

采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

DEM-SOT23LDO

立即订购

概述


Datasheet
Unpopulated Circuit Board

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 REG101 具有使能功能的 100mA、10V、低压降稳压器 REG113 具有使能功能的 400mA、10V、低压降稳压器 TLV703 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS706 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、超低 IQ、低压降稳压器 TPS721 具有使能功能的 150mA、低压降稳压器 TPS722 具有使能功能的 50mA、低压降稳压器 TPS731 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、高精度、超低压降稳压器 TPS732-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 250mA、高精度、低压降稳压器 TPS760 具有使能功能的 50mA、16V、低压降稳压器 TPS761 具有反向电流保护功能的 100mA、16V、低压降稳压器 TPS763 具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器 TPS763-Q1 具有使能功能的汽车级 150mA、10V 低压降稳压器 TPS764 具有旁路和使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器 TPS769 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 TPS770 50mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 TPS788 具有使能功能的 150mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 TPS789 具有旁路和使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 TPS790 具有低噪声特性的 50mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 TPS791 具有使能功能的 100mA、低噪声、低压降稳压器 TPS792 具有使能功能的 100mA、高 PSRR、低压降稳压器 TPS793 具有使能功能的 200mA 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-SOT23LDO 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DEM-SOT23LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2005-6-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持