DAC8831EVM

DAC8831 评估模块

DAC8831EVM

立即订购

概述

This EVM features the DAC8831/32 16-bit resolution, un-buffered voltage output digital-to-analog converter. The board also supports the 14-pin QFN package (RGY) only for the DAC8831/32. This board affords a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high-resolution DAC. The EVM includes an on-board reference and buffer circuits that allow high speed serial interface with a variety of TI DSPs and micro controller interface boards.

特性
  • Slide switch SW1 provides the means to supply unipolar or bipolar output operation.
  • For wider dynamic range the EVM can be configured to use an external reference to increase output swing
  • Because the EVM is designed on TI's Modular form factor custom cable design is not necessary
  • The EVM has an on-board voltage reference of +2.5 VDC and is jumper selectable via jumper W1
  • The output characterization test, for the DAC8831/32, is performed using an OPA735 output Op-Amp
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8831EVM — DAC8831 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8831EVM DAC8831 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8831EVM-GUI — 适用于 DAC8831 EVM 的评估模块。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器
硬件开发
评估板
DAC8831EVM DAC8831 评估模块
下载选项

DAC8831EVM-GUI 适用于 DAC8831 EVM 的评估模块。

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-10-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器
硬件开发
评估板
DAC8831EVM DAC8831 评估模块

发布信息

DAC8831EVM GUI 1.0.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8831 和 DAC8832 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-15
证书 DAC8831EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-8-22
数据表 16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converters 数据表 (Rev. D) 2007-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持