DAC8771EVM

DAC8771 评估模块

DAC8771EVM

立即订购

概述

DAC8771 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC8771 器件的功能和性能。DAC8771 是具有自适应电源管理功能的 16 位分单通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。DAC8771EVM 包含与 Microsoft® Windows® XP 和 7/8/10 操作系统兼容的评估软件。

特性
  • 单通道16 位可编程电流输出和电压输出
  • 自适应降压/升压电源管理
  • 单通道宽电源电压范围:12V 至 36V
  • 输出电流范围:0mA 至 24mA、3.5mA 至 23.5mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、±24mA
  • 输出电压范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±5V、±10V(所有这些都可配置为可以或不可以超量程 20%)

  • DAC8771 评估板
  • SM-USB-DIG
  • USB 电缆

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8771 具有自适应电源管理功能的单通道 16 位电压和电流输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8771EVM — DAC8771 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8771EVM DAC8771 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DAC8771EVM DAC8771 评估模块

DAC8771EVM-GUI DAC8771EVM GUI

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
DAC8771EVM DAC8771 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DAC8771EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DAC8771 Evaluation Module 2018-2-21
数据表 具有自适应电源管理功能的 DAC8771 单通道 16 位电压或电流输出数模转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持