DAC81401EVM

DAC81401 评估模块

DAC81401EVM

立即订购

概述

DAC81401 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC81401 的功能和性能。DAC81401EVM 具有可提供串行外设接口 (SPI) 的板载控制器。

DAC81401 是一款单通道缓冲电压输出 DAC,具有集成式 2.5V 内部基准和可配置的双极 ±20V 或单极 0V 至 40V 输出范围。DAC81401 根据设计具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。

DAC81401EVM 还具有高压增益级,可提供高达 ±20V 或 0V 至 80V 的输出电压。

特性
  • 线性:16 位时为 1LSB INL/DNL
  • 内部基准
  • SPI
  • TUE:±0.05% FSR
  • 输出范围:5V、10V、20V、40V、±5V、±10V、±20V 和 20% 超量程
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC81401EVM — DAC81401 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC81401EVM DAC81401 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
设计工具

DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC61402 具有精密内部基准的双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC DAC61404 具有精密内部基准电压的四通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81402 具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81404 具有精密内部基准电压的四通道、16 位、高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81401EVM DAC81401 评估模块 DAC81404EVM DAC81404 评估模块
下载选项

DAC814XXEVM-GUI DAC814XXEVM GUI

close
版本: V1
发布日期: 2023-10-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC61402 具有精密内部基准的双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC DAC61404 具有精密内部基准电压的四通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81402 具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81404 具有精密内部基准电压的四通道、16 位、高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81401EVM DAC81401 评估模块 DAC81404EVM DAC81404 评估模块

发布信息

DAC814xxEVM GUI for DACx14xx family of high-current output devices

驱动程序或库

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC61402 具有精密内部基准的双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC DAC61404 具有精密内部基准电压的四通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81402 具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81404 具有精密内部基准电压的四通道、16 位、高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81401EVM DAC81401 评估模块 DAC81404EVM DAC81404 评估模块
下载选项

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER Example python driver for the DACx14xx family

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-11-10

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC61402 具有精密内部基准的双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC DAC61404 具有精密内部基准电压的四通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81402 具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81404 具有精密内部基准电压的四通道、16 位、高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81401EVM DAC81401 评估模块 DAC81404EVM DAC81404 评估模块

发布信息

Version 1.0.0

First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC81401 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-9
证书 DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-7-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持