DAC38RF80EVM

DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF80EVM

立即订购

概述

DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该评估模块 (EVM) 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的码型发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助 EVM 上提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商提供的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

特性
  • 可对采样率高达 9GSPS 的 DAC38RF80/84/90 进行评估
  • 支持针对各类 FMC 的最高 12.5Gbps 的 SerDes 信令速率
  • 两个片上 PLL 具有出色的相位噪声,可简化系统时钟生成;此外还支持外部时钟模式
  • 2:1 阻抗变压器提供交流耦合输出,实现平衡至不平衡的转换
  • 简便易用的软件界面和码型生成工具


电源适配器
USB 电缆

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM27761 具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器

 

热插拔控制器
TPS2400 具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 TPS74401 3A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A8101 具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC38RF80EVM DAC38RF80 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-01215 用于优化射频采样 DAC 杂散和相位噪声的电源参考设计 TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
评估板
DAC38RF80EVM DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF89EVM DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
下载选项

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

close
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2020-8-4
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-01215 用于优化射频采样 DAC 杂散和相位噪声的电源参考设计 TIDA-01240 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
评估板
DAC38RF80EVM DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF89EVM DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac722 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) 2017-3-24
证书 DAC38RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE 2016-10-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持