DAC161S997EVM

具有内部参考和 4-20mA 电流回路驱动的 16 位 DAC

DAC161S997EVM

立即订购

概述

DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user input on PC software. Board also provides Isolation between PC and the MCU+DAC.

特性
  • 2-Wire Loop-powered configuration along with MCU helps prototyping remote sensor transmitter
  • Isolated USB interface to PC
  • Can be used with PC software or as a Standalone tranmitter
  • Hardware confirgurable Error o/p current
  • JTAG and GPIO header of MSP430
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC161S997 具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC161S997EVM — DAC161S997 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC161S997EVM DAC161S997 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC161S997GUI — 用于 DAC161S997EVM 的 GUI 控制软件

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DAC161S997EVM 具有内部参考和 4-20mA 电流回路驱动的 16 位 DAC

DAC161S997GUI 用于 DAC161S997EVM 的 GUI 控制软件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
DAC161S997EVM 具有内部参考和 4-20mA 电流回路驱动的 16 位 DAC
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) 2016-2-29
证书 DAC161S997EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持