DAC121S101SEPEVM
DAC121S101-SEP 评估模块
DAC121S101SEPEVM
概述
DAC121S101-SEP 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC121S101-SEP 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
DAC121S101-SEP 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,在 3.6V 时仅消耗 177µA 电流。
特性
- 用于评估 DAC121S101-SEP 的可配置电路
- 通过 USB 提供板载 VDD (5V) 支持
- 板载精密 3V 稳压器
- FT4232 使用 DAC121S101SEPEVM GUI 轻松写入 DAC
- 提供外部 SPI 连接
- USB 转 micro-USB 电缆
精密 DAC (≤10 MSPS)
立即订购并开发
评估板
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
1.0 Initial Release
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DAC121S101-SEP 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-2-20 |
证书 | DAC121S101SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-30 |