D3-3P-TDA3X-SK

适用于 TDA3 处理器的 D3 Embedded DesignCore® TDA3x 汽车级入门套件

D3-3P-TDA3X-SK

来源: D3 Embedded
立即订购

概述

借助台式入门套件,您可以在用于生产的电子平台上评估嵌入式 ADAS 技术。它基于德州仪器 (TI) TDA3x 高级视觉处理器,可以同步获取四个 FPD-Link III HD 数据流(视频、雷达、激光雷达等)进行实时视觉处理和分析。套件购买包含软件分发以及 TI Vision SDK 和 D3 Embedded 高级视觉软件框架的单次使用许可。

特性
  • 德州仪器 (TI) TDA3x SoC 处理器
  • FPD-Link™ III 视频输入 (4)
  • 以太网、CAN 总线和串行连接
  • HDMI 视频显示输出
  • HDMI 视频输入
汽车驾驶辅助 SoC
TDA3LA 适用于 ADAS 应用且具有视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3LX 适用于 ADAS 应用且具有处理、成像和视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3MA 适用于 ADAS 应用且具有完备的处理和视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3MD 适用于 ADAS 应用、具有完备的处理功能的低功耗 SoC TDA3MV 适用于 ADAS 应用且具有完备的处理、成像与视觉加速功能的低功耗 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

TDA3X-SK

D3 嵌入式 DesignCore® RVP-TDA3x-SK TDA3x 汽车级入门套件

支持的产品和硬件

TDA3X-SK

D3 嵌入式 DesignCore® RVP-TDA3x-SK TDA3x 汽车级入门套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 D3 Embedded。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。