CSD1FNCHEVM-889
FemtoFET N 沟道评估模块
CSD1FNCHEVM-889
概述
这个 FemtoFET N 沟道评估模块 (EVM) 包含七个子卡,每个子卡包含一个不同的 FemtoFET N 沟道器件型号。 子卡允许工程师轻松连接和测试这些微型器件。 七个 FemtoFET 支持 12V 至 60V 的 VDS 范围,而这些器件的尺寸包括 F3 (0.6x0.7mm)、F4 (0.6x1.0mm) 和 F5 (0.8x1.5mm)。
特性
- 可轻松处理这些基板栅格阵列 (LGA) 封装器件
- 完整范围的 Vds 和封装尺寸
- 七个子卡可拆分以创建单板(每个子卡一个 FET)
- FemtoFET 具有 FET 业内出色的尺寸和电阻
MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Ultra-Small Footprint N-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM | 2017-12-6 | |||
| 证书 | CSD1FNCHEVM-889 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |