CONGA-3P-STDA4

基于具有双核 Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU 的 TDA4VM SoC 的 ‌congatecSTDA4 SMARC 模块上系统

CONGA-3P-STDA4

来源: congatec GmbH
立即订购

概述

Congatec 的 STDA4 SMARC 模块基于 TDA4VM 应用处理器和 DRA829J 网络处理器。
该模块旨在充分利用异构 SoC 架构,该架构具有双核 Arm® Cortex®-A72、DSP、用于深度学习 (NPU) 和多媒体 (GPU) 的加速器以及 Arm® Cortex®-R5F MCU,可减轻实时通信和安全功能的压力。该模块专为在严苛环境应用和 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内实现高可靠性而设计。

不同的产品型号允许使用 TDA4VM 或 DRA829J 器件来配置 conga-STDA4 模块,同时提供适用于 LPDDR4 RAM 和 eMMC 5.1 NAND 闪存的可扩展存储器大小。借助适用于天线的 SMA 连接器,能将可选的 WiFi 和蓝牙模块安装到模块上。

conga-STDA4 SMARC 模块与 conga-SEVAL 评估载板和 conga-SMC1/SMARC-ARM 紧凑型载板兼容,用于评估性能和开发软件。

特性
  • 82mm x 50mm    
  • SMARC    
  • 高达 8GB LPDDR4,高达 128GB eMMC 5.1    
  • 2 个千兆位以太网(1 个板载),2 个 MIPI-CSI 4L,多达 4 个 PCIe 3.0 通道(x1 或 x2)    
  • 可选板载 WiFi/蓝牙模块    
  • 显示端口 1.4 支持多达 3 个全高清 1080p 显示、LVDS、可选 MIPI-DSI 4 通道(与 LVDS 共用)    
  • Linux Yocto,Free RTOS,QNX,Ubuntu,Docker    
以太网 PHY
DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

 

多媒体和工业网络 SoC
DRA829J 集成双 Arm®Cortex®-A72、8 端口以太网、4 端口 PCIe 和 C7xDSP 的 SoC,适用于网络和计算领域 TDA4VM 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析

 

多通道 IC (PMIC)
LP8764-Q1 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC TPS6594-Q1 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 congatec GmbH

立即订购并开发

开发套件

CONGA-SEVAL — 可与 conga-STDA4 SMARC 模块兼容的评估载板

支持的产品和硬件

CONGA-SEVAL 可与 conga-STDA4 SMARC 模块兼容的评估载板

close
版本: null
发布日期:
开发套件

CONGA-SMC1-SMARC-ARM — 用于基于 ARM 的 SMARC 2.0 模块且‌与 conga-STDA4 兼容的紧凑型载板

支持的产品和硬件

CONGA-SMC1-SMARC-ARM 用于基于 ARM 的 SMARC 2.0 模块且‌与 conga-STDA4 兼容的紧凑型载板

close
版本: null
发布日期:
评估板

CONGA-STDA4-DRA829J — 配备 DRA829J 网络处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统

支持的产品和硬件

CONGA-STDA4-DRA829J 配备 DRA829J 网络处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统

close
版本: null
发布日期:
评估板

CONGA-STDA4-TDA4VM — 配备 TDA4VM 应用处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统

支持的产品和硬件

CONGA-STDA4-TDA4VM 配备 TDA4VM 应用处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 congatec GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。