congatec GmbH

标准外形尺寸的计算机模块供应商,提供内部制造和设计服务

Congatec 是一家快速发展的技术公司,专注于嵌入式和边缘计算产品和服务。高性能计算机模块广泛应用于工业自动化、医疗技术、机器人、电信和许多其他垂直市场中的各种应用和设备。

Congatec 拥有丰富的融资和并购经验,在专注于工业领域投资的控股股东德国中型企业成长基金 DBAG Fund VIII 的支持下,能够把握不断扩大的市场机遇。Congatec 在全球计算机模块领域占据领先地位,客户群体覆盖初创企业至国际行业巨头。

以太网 PHY
DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

 

多媒体和工业网络 SoC
DRA829J 集成双 Arm®Cortex®-A72、8 端口以太网、4 端口 PCIe 和 C7xDSP 的 SoC,适用于网络和计算领域 TDA4VM 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析

 

多通道 IC (PMIC)
LP8764-Q1 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC TPS6594-Q1 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Auwiesenstraße 5
  • Deggendorf, 94469
  • Germany

资源

评估板

CONGA-3P-STDA4 — 基于具有双核 Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU 的 TDA4VM SoC 的 ‌congatecSTDA4 SMARC 模块上系统

Congatec 的 STDA4 SMARC 模块基于 TDA4VM 应用处理器和 DRA829J 网络处理器。
该模块旨在充分利用异构 SoC 架构,该架构具有双核 Arm® Cortex®-A72、DSP、用于深度学习 (NPU) 和多媒体 (GPU) 的加速器以及 Arm® Cortex®-R5F MCU,可减轻实时通信和安全功能的压力。该模块专为在严苛环境应用和 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内实现高可靠性而设计。

不同的产品型号允许使用 TDA4VM 或 DRA829J 器件来配置 conga-STDA4 模块,同时提供适用于 LPDDR4 RAM 和 eMMC 5.1 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。