CIRCUIT060096
应用 MSP430 智能模拟组合的半波整流器电路
CIRCUIT060096
概述
某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载半波整流器电路设计文件。精密半波整流器仅会将随时间变化的输入信号(最好是正弦波)的负半输入反转并传输到其输出。此电路在反相放大器配置中使用了 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器,并使用了适当的二极管。通过使用 MSP430FR2355 SAC_L3 模块中的集成 DAC 在同相运算放大器终端上提供偏置电压,可实现高度集成。通过恰当地选择反馈电阻器值,可以实现不同的增益。精密半波整流器通常与其他运算放大器电路(例如峰值检测器或带宽受限的同相放大器)配合使用,以产生直流输出电压。SAC_L3 运算放大器的输出可与 MSP430FR2355 中的其他三个 SAC_L3 模块级联,以扩展模拟信号链功能,或由板载 ADC 直接采样或由板载比较器监控,以在 MCU 内部进行进一步处理。这个配置旨在用于以高达 50kHz 的频率处理介于 0.2Vpp 和 2Vpp 之间的正弦输入信号。
特性
- 输入:Vi = 0.2Vpp 至 2Vpp
- 输出:VO = 0.1Vp 至 1Vp
- 电源:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路设计 | 应用 MSP430 智能模拟组合的半波整流器电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-9 |