CIRCUIT060091

具有 MSP430 智能模拟组合的温度感应正温度系数 (NTC) 电路

CIRCUIT060091

概述

某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载温度检测 PTC 电路设计文件。此温度检测电路将电阻与正温度系数(PTC)热敏电阻串联构成分压电路,从而产生与温度变化呈线性关系的输出电压。此电路将同相放大器配置中的 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器与反相参考配合使用来对信号进行偏置和放大,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。(注意:MSP430FR2355 具有四个 SAC_L3 外设,每个外设均包含一个内置 DAC 和 PGA,为生成 Vref 和测量热敏电阻电路提供了单芯片解决方案。集成式 SAC 运算放大器的输出可以直接通过板载 ADC 采样或通过板载比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
特性
  • 温度:T = 0°C 至 50°C
  • 输出电压:Vo = 0.15 V 至 3.15 V
  • 电源:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 1.646 V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 带有 MSP430™ 智能模拟组合的温度检测 PTC 电路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-12-17

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持