CIRCUIT060088

跨阻放大器 (TIA) 麦克风放大器电路

CIRCUIT060088

概述

此电路使用跨阻抗放大器配置中的运算放大器将驻极体炭精盒麦克风的输出电流转换为输出电压。此电路的共模电压是固定的,设置为中位电压,可消除任何输入级交叉失真。
特性
  • 输入电压(最大值)= 1000dB SPL (2Pa)
  • 输出电压(最大值)= 1.228Vrms
  • 电源:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • 20Hz 下频率响应偏差 = -0.5dB
  • 20kHz 下频率响应偏差 = -0.1dB
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 TIA 麦克风放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-3
用户指南 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015-2-2

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD181 单电源、驻极体麦克风前置放大器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持