CIRCUIT060086

带有比较器电路的 ORing MOSFET 控制器

CIRCUIT060086

概述

比较器可在 ORing 配置中用于在不同的源之间进行选择。比较器具有相对简单的电路和智能开关,可用于为负载维持电源电压。对于低压应用,比较器具有比二极管更好的优势,因为没有压降。此电路专为连接到墙壁插座、带有备用电池的系统而设计。如果主电源被切断,备用电池将为负载供电,以确保器件始终开启。电路左侧的开关网络用于为 LDO 输出建模。
特性
  • LDO 输出:
    • R1 = 200Ω
    • C1 = 47µF
    • C3 = 100nF
  • 电源电压:
    • V1 = 5 V
    • V2 = 5 V
  • 电阻器:
    • R2 = 1kΩ
    • R3 = 1MΩ
    • R6 = 10kΩ
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 带有比较器电路的 ORing MOSFET 控制器 PDF | HTML 英语版 2024-1-25
电路设计 带有比较器电路的 ORing MOSFET 控制器 PDF | HTML 2024-1-25

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训