CIRCUIT060080

采用集成基准的窗口比较器电路

CIRCUIT060080

概述

该电路采用 TLV6710,此器件包含两个比较器和一个 400mV 的精密内部基准。受监控的电压 (VMON) 由 R1、R2 和 R3 进行分压。R2 和 R3 两端的电压与 400mV 内部基准电压 (VREF) 进行比较。如果输入信号 (VMON) 处于窗口范围内,那么输出为高电平。如果信号电平超出窗口范围,则输出低电平。该示例将采用 TLV6710,此器件包含两个比较器和一个修整为 400mV 阈值的常见精密内部基准。也可以使用两个分立式比较器和一个外部基准。
特性
  • 输入:Vmon = 0V 至 6V
  • 输出:Vout = 0V 至 3.3V
  • 电源:
    • VDD = 3.3V
    • Vref = 400 mV
  • 阈值下限 V_L = 3.2V
  • 阈值上限 V_H = 4.1V
  • V_H = 10μA 时的分压器负载电流 Imax
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 采用集成基准的窗口比较器电路 英语版 2019-1-24

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持