CIRCUIT060077

低功耗双向电流检测电路

CIRCUIT060077

概述

此低功耗低侧双向电流检测解决方案使用两个毫微功耗零漂移放大器 (LPV821) 和一个带有集成精密基准的微功耗比较器 (TLV3012)。该电路非常适合需要精确监控充电电流和系统电流的电池供电型设备。U1 和 U2 的增益是独立设置的。如应用电路所示,在 RSENSE 两端异相连接 LPV821 放大器来放大相反极性的电流。放大器 U2 线性放大充电(正极)电流,而放大器 U1 线性放大系统(负极)电流。U2 在监测正极电流时,U1 会将其输出端接地。同样,在 U1 监测负极电流时,U2 会将其输出端接地。在由 U1 或 U2 提供接地基准的同时,通过电阻器 R7 和 R8 对放大器输出进行 OR 运算,从而产生可由比较器监测到的单个输出电压。如果系统中已有稳压电源或基准,可以用毫微功耗比较器(例如 TLV7031)来代替 TLV3012。而且,如果充电电流和系统电流的幅度相等,可以将放大器 U1 和 U2 的增益设为彼此相等。即使放大器的增益相等,对放大器输出进行或运算也可以让一个比较器检测充电电流和系统电流的过流情况。
特性
  • 过流水平:I_IN = -0.1A 至 1.0A
  • 电源:
    • V+ = 3.3V
    • V- = 0V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 查看此应用手册
  3. 技术简介
  4. 应用简介

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 低功耗双向电流检测电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-15
应用简报 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018-2-12
应用手册 Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 2017-12-21
应用手册 Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 2017-10-16

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训