CIRCUIT060076

具有迟滞功能的反相比较器电路

CIRCUIT060076

概述

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限磁滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得反相比较器应用所需的磁滞。
特性
  • 输出:
    • V0 = HIGH
    • Vi < V_L
    • Vo = 低
    • Vi > V_H
  • 阈值:
    • V_H = 2.5 V
    • V_L = 2.2 V
    • V_HYS = 300 mV
  • 电源:
    • Vcc = 3 V
    • V_PU = 3V
    • Vref = 3 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用简报 具有迟滞功能的反相比较器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-4-26

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD144 如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后

支持和培训