CIRCUIT060073

具有和不具有磁滞功能的比较器电路

CIRCUIT060073

概述

比较器用于比较两个不同的信号电平,并基于具有较高输入电压的输入创建输出。比较阈值处的噪声或信号变化会导致比较器输出产生多个输出转换。通过磁滞可设置上限和下限阈值电压,以消除由噪声引起的多个转换。
特性
  • 输入:
    • Vi = 0 V 至 5 V
  • 输出:
    • Vo = 0 V 至 5 V
  • 电源:
    • Vcc = 5V,Vee = 0V,Vref = 5V
    • V_L(阈值下限)= 2.3V
    • V_H(阈值上限)= 2.7V
    • V_H - V_L = 0.4V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 具有和不具有迟滞功能的比较器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-24

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD144 如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持