CIRCUIT060072
信号和时钟恢复比较器电路
CIRCUIT060072
概述
信号恢复电路在数字系统中用来检索失真时钟或数据波形。由于存在杂散电容、杂散电感或传输线反射,这些时钟和数据信号在长迹线上会衰减和失真。该比较器用于检测衰减和失真的输入信号,并将其转换为满量程数字输出信号。动态基准电压将连接到比较器的反相终端,该端从输入信号中提取共模电压。
特性
- 电源:
- Vcc = 3.3V、Vee = 0V
- 衰减输入信号:
- Vcm = 1.65V
- f = 200MHz
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 信号和时钟恢复比较器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-9-16 |