CIRCUIT060070
使用全差动放大器设计单端输入至差动输出电路
CIRCUIT060070
概述
该设计将全差动放大器 (FDA) 作为单端输入至差动输出放大器。
特性
- 输入:单端 = 0V 至 1V
- 输出:差分 = 16Vpp
- 电源:
- Vcc = 10 V
- Vee = 0 V
- 输出共模 = 5V
- 3dB 带宽 = 3MHz
- 交流增益 (Gac) = 16V/V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-1 | |
模拟设计期刊 | Analysis of fully differential amplifiers | 2005-3-11 |