CIRCUIT060067

交流 (AC) 耦合仪表放大器电路

CIRCUIT060067

概述

该电路可以通过直流耦合输入生成连接到仪表放大器的交流耦合输出。输出通过积分器进行反馈,积分器的输出用于调制放大器的基准电压。这会创建一个高通滤波器并有效地消除输出偏移。该电路避免了输入端的大电容器和电阻器需求,否则会因元件不匹配而显著降低 CMRR。
特性
  • 输入:Vi = -13 V 至 13 V
  • 输出:Vo = -14.85 V 至 14.85 V
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
  • 截止频率下限 = 16Hz
  • 增益 = 1
  • 输入 = ±2VAC;+10VDC
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 交流耦合仪表放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-30
应用手册 AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers 2000-9-27

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD191 具有直流抑制功能的仪表放大器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持