CIRCUIT060065
单电源差动输入至差动输出交流 (AC) 放大器电路
CIRCUIT060065
概述
此电路使用两个运算放大器构建分立式单电源差动输入差动输出放大器。电路将差动信号转换为差动输出信号。
特性
- 差分输入 Vi:Vi = -500 mV 至 500 mV
- 差分输出:Vo = -2.5 V 至 2.5 V
- 电源:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 2.5 V
- 截止频率下限 = 16Hz
- 截止频率上限 > 1MHz
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 单电源差动输入至差动输出交流放大器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-15 | |
应用手册 | Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) | 2001-3-14 |