CIRCUIT060062
采用反正向基准电压电路的反相运算放大器
CIRCUIT060062
概述
此设计使用具有反相正基准的反相放大器将–5V 至–1V 的输入信号转换为 3.3V 至 0.05V 的输出电压。此电路可用于将负传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
特性
- 输入:Vi = -5 V 至 -1 V
- 输出:Vo = 0.05 V 至 3.3 V
- 电源:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 5 V
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 应用手册 | Designing Gain and Offset in Thirty Seconds | 2002-2-1 | |||
| 电路设计 | 采用反相正基准电压电路的反相运算放大器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2024-4-24 |