CIRCUIT060061

单端输入转差动输出电路

CIRCUIT060061

概述

该电路可利用 2.7V 的单电源将 0.1V 至 2.4V 的单端输入转换为 ±2.3V 的差动输出。可以根据需要调节输入和输出级,只要符合运算放大器输入共模范围和输出摆幅限制即可。
特性
  • 输入:Vi = 0.1 V 至 2.4 V
  • 输出:Vo = -2.3 V 至 2.3 V
  • 电源:
    • Vcc = 2.7 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 单端输入转差分输出电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-30
电路设计 适用于单端精密 DAC 差分输出的电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 使用双运算放大器电路实现单端转差分 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-27
设计指南 High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 2014-8-20

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD131 单端输入至差动输出转换电路参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持