CIRCUIT060057
低通、滤波、同相放大器电路
CIRCUIT060057
概述
这款低通同相电路可将信号电平放大 20V/V (26dB),并将极点设为 10kHz,以对信号进行滤波。元件 R1 和 C1 可在同相引脚上产生低通滤波效果。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。元件 C2 和 R3 用于设置同相放大器的截止频率 fc。
特性
- 输入:Vi = -0.1 V 至 0.1 V
- 输出:Vo = -2 V 至 2 V
- BW:fc = 10kHz
- 电源:
- Vcc = 2.5 V
- Vee = -2.5 V
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 低通、滤波、同相放大器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-16 |
应用手册 | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010-4-21 | ||||
应用手册 | More Filter Design on a Budget | 2001-12-6 |