CIRCUIT060056

带通 Sallen-Key 滤波器电路

CIRCUIT060056

概述

此电路是单电源、二阶 Sallen-Key (SK) 带通 (BP) 滤波器。它由一个 SK 低通滤波器和一个 SK 高通滤波器级联而成。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。
特性
  • 输入:Vi = -2.45 V 至 2.45 V
  • 输出:Vo = 0.05 V 至 4.95 V
  • 电源:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • 增益:1V/V
  • 低截止频率:1kHz
  • 高截止频率:10kHz
  • Vref = 2.5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 单电源、二阶、Sallen-Key 带通 滤波器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-2-5
应用手册 FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 2011-2-25
应用手册 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010-4-21
应用手册 Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 2002-9-13

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持