CIRCUIT060053
高通 Sallen-Key 滤波器电路
CIRCUIT060053
概述
巴特沃斯 Sallen-Key (SK) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。当需要小 Q 因子、优先考虑噪声抑制以及需要滤波器级的同相增益时,通常首选 SK 滤波器。巴特沃斯拓扑可在通带中提供最大平坦增益。
特性
- 输入:Vi = -2.45 V 至 2.45 V
- 输出:Vo = 0.05 V 至 4.95 V
- 电源:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- 增益:1V/V
- 截止频率:1kHz
- 最大频率:10kHz
- Vref = 2.5 V
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 单电源、二阶、Sallen-Key 高通 滤波器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-25 |
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021-6-30 | |
应用手册 | FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) | 2011-2-25 | ||||
应用手册 | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010-4-21 | ||||
应用手册 | Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) | 2002-9-13 |