CIRCUIT060050

带通滤波反相衰减器电路

CIRCUIT060050

概述

此可调式带通衰减器可在 10Hz 到 100kHz 的频率范围内将信号电平降低 40dB。它还支持独立控制直流输出电平。该设计选择的极点频率在通带之外,以极大限度地减小指定带宽范围内的衰减。
特性
  • 输入:Vi = 100 mV 至 50 V
  • 输出:Vo = 1 mV 至 500 mV
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 带通滤波反相衰减器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-29
应用手册 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010-4-21
应用手册 More Filter Design on a Budget 2001-12-6

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD118 带通滤波 -40dB 衰减器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持