CIRCUIT060049
交流耦合同相放大器电路
CIRCUIT060049
概述
此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行移位以使其集中于电源电压的中点位置。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在接地位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到接地位以下的信号,即使放大器没有负电源。
特性
- 输入:Vi = -240 mV 至 240 mV
- 输出:Vo = 0.1 V 至 4.9 V
- 电源:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 5 V
- 截止频率下限:16Hz
- 截止频率上限:≥ 1MHz
- 交流增益:10V/V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路设计 | 交流耦合 (HPF) 同相放大器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2024-10-7 | ||
| 应用手册 | AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021-6-30 | |
| 应用手册 | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010-4-21 | ||||
| 模拟设计期刊 | A new filter topology for analog high-pass filters | 2008-8-6 |