CIRCUIT060048
交流耦合反相放大器电路
CIRCUIT060048
概述
此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行相移以使其集中于电源电压信号的中点位置。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在接地位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到接地位以下的信号,即使放大器没有负电源。
特性
- 输入:Vi = -240mV 至 240mV
- 输出:Vo = 0.1 V 至 4.9 V
- 电源
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 5 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路设计 | 交流耦合 (HPF) 反相放大器电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-24 | |
| 模拟设计期刊 | A new filter topology for analog high-pass filters | 2008-8-6 |