CIRCUIT060044
改进型 Howland 电流泵电路
CIRCUIT060044
概述
“改良版”Howland 电流泵是一种使用差分放大器在并联电阻器 (Rs) 上施加电压的电路,从而产生能够驱动大范围负载电阻的双极性(拉电流或灌电流)压控电流源。更多有关“改良版”Howland 电流泵功能的信息,请参阅“AN-1515 Howland 电流泵应用”综合研究报告。
特性
- 输入:-5V 至 5V
- 输出:-25mA 至 25mA
- 电源:
- Vs+ = 15V
- Vs- = -15V
- Vref = 0 V
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 电路设计 | “改进型”Howland 电流泵电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-19 |
| 应用手册 | 改进型 Howland 电流泵配置分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-2-10 | |
| EVM 用户指南 | OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide | 2015-11-10 | ||||
| 应用手册 | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013-4-26 |