CIRCUIT060043
低电平电压到电流转换器电路
CIRCUIT060043
概述
此电路可以为负载 RL 提供精确的低电平电流 IL。该设计由 5V 单电源供电,并使用一个精密低漂移运算放大器和一个仪表放大器。经过简单修改即可更改电压到电流 (V-I) 转换器的范围和精度。
特性
- 输入:0.49V 至 4.9V
- 输出:1µA 至 10µA
- 电源:
- Vcc = 5V/li>
- Vee = 0 V
- 负载电阻:0Ω 至 390Ω
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 低电平电压-电流转换器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-23 | |
应用手册 | How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter | 2018-6-26 |