CIRCUIT060040
具有 T 网络电路的跨阻放大器
CIRCUIT060040
概述
这个采用 T 网络反馈配置的跨阻放大器可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于 T 网络等效电阻,它大于电路中使用的任何电阻。因此,T 网络反馈配置电路可实现非常高的增益,无需在反馈中使用大电阻或第二个增益级,可减少噪声、稳定性问题和系统中的错误。
特性
- 输入:Ii = 0A 至 100nA
- 输出:Vo = 0 V 至 3.2 V
- BW:f = 10kHz
- 电源:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 具有 T 网络电路的跨阻放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-16 |
应用简报 | 使用高带宽、精密 JFET 运算放大器简化跨阻应用 | 英语版 | 2019-6-5 | |||
应用手册 | Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors | 2018-3-7 | ||||
应用手册 | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017-5-16 | ||||
用户指南 | 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide | 2014-9-16 |